SPSRC4 SP-Serie Schrupp-Schaftfräser 4-schneidig OK-beschichtet (Teilenummern)

SPSRC4 SP-Serie Schrupp-Schaftfräser 4-schneidig OK-beschichtet
  • Mengenrabatt
Unique roughing shape and OK coating effect enable heavy duty cutting and high speed machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPSRC4A050
SPSRC4A060
SPSRC4A080
SPSRC4A090
SPSRC4A100
SPSRC4A110
SPSRC4A120
SPSRC4A140
SPSRC4A160
SPSRC4A180
SPSRC4A200
SPSRC4A220
SPSRC4A250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

74.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 512450

80.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 615650

92.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 820860

101.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 920870

107.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10221070

116.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 11221075

125.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12261275

148.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 14301690

165.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 16321690

225.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 183620105

233.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 204020105

349.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 224020120

383.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 254525120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen
Coating OK Coated Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape C-Ebene
Torsion Angle (θ) Geringe Torsion (15˚ bis 25˚)

Technischer Support