OK, beschichteter Hartmetallspitzenbohrer SNPDA für NC (Teilenummern)

OK, beschichteter Hartmetallspitzenbohrer SNPDA für NC
  • Mengenrabatt
A point drill ideal for positioning in drilling as well as chamfering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNPDA030090
SNPDA030120
SNPDA040090
SNPDA040120
SNPDA060090
SNPDA060120
SNPDA080090
SNPDA080120
SNPDA100090
SNPDA100120
SNPDA120090
SNPDA120120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter
(mm)
tip angle
(°)

38.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3850390

38.97 €

1 8 Arbeitstage 38503120

42.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41060490

42.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 410604120

54.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61570690

54.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 615706120

70.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 82090890

70.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 820908120

96.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10251001090

96.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102510010120

130.97 €

1 10 Arbeitstage 12301101290

130.97 €

1 10 Arbeitstage 123011012120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type OK Coated With/without Oil Hole N/A
Shank diameter tolerance h6

Technischer Support