HR Griff-Räumwerkzeug (Teilenummern)

HR Griff-Räumwerkzeug
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Cast iron and general steel hole finishing. Inch sizes are also available. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HR010
HR012
HR013
HR014
HR015
HR016
HR017
HR018
HR019
HR020
HR021
HR022
HR025
HR026
HR027
HR028
HR029
HR030
HR032
HR033
HR034
HR035
HR040
HR041
HR043
HR047
HR050
HR052
HR055
HR060
HR062
HR063
HR066
HR070
HR077
HR079
HR080
HR081
HR087
HR090
HR094
HR095
HR100
HR101
HR102
HR103
HR110
HR120
HR122
HR130
HR140
HR150
HR160
HR170
HR180
HR190
HR200
HR210
HR220
HR230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Shank length
(mm)
Diameter tolerance details

42.13 €

1 8 Arbeitstage 1204440215+0.002~+0.006

45.30 €

1 8 Arbeitstage 1.2254545215+0.002~+0.006

45.30 €

1 6 Arbeitstage 1.3254545215+0.002~+0.006

45.30 €

1 8 Arbeitstage 1.4254545215+0.002~+0.006

43.18 €

1 8 Arbeitstage 1.5254550319+0.002~+0.006

43.18 €

1 8 Arbeitstage 1.6254550319+0.002~+0.006

43.18 €

1 8 Arbeitstage 1.7254550319+0.002~+0.006

41.50 €

20.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.8304655319+0.002~+0.006

43.18 €

1 8 Arbeitstage 1.9304655319+0.002~+0.006

37.91 €

1 8 Arbeitstage 2304660323+0.002~+0.006

41.07 €

1 8 Arbeitstage 2.1304660323+0.002~+0.006

41.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.2304660323+0.002~+0.006

38.97 €

1 8 Arbeitstage 2.5354765323+0.002~+0.006

38.97 €

1 8 Arbeitstage 2.6354765323+0.002~+0.006

38.97 €

1 8 Arbeitstage 2.7354765323+0.002~+0.006

38.97 €

1 8 Arbeitstage 2.8354765323+0.002~+0.006

38.97 €

1 8 Arbeitstage 2.9354765323+0.002~+0.006

31.56 €

1 8 Arbeitstage 3406872323+0.002~+0.006

35.79 €

1 8 Arbeitstage 3.2406872323+0.004~+0.009

35.79 €

1 8 Arbeitstage 3.3406872323+0.004~+0.009

35.79 €

1 6 Arbeitstage 3.4406872323+0.004~+0.009

35.79 €

1 8 Arbeitstage 3.54068753.526+0.004~+0.009

31.56 €

1 8 Arbeitstage 4406880430+0.004~+0.009

35.79 €

1 8 Arbeitstage 4.1406980430+0.004~+0.009

35.79 €

1 8 Arbeitstage 4.3406980430+0.004~+0.009

35.79 €

1 8 Arbeitstage 4.74569854.530+0.004~+0.009

31.56 €

1 8 Arbeitstage 5456990535+0.004~+0.009

38.97 €

1 8 Arbeitstage 5.24561090535+0.004~+0.009

38.97 €

1 8 Arbeitstage 5.545610955.538+0.004~+0.009

35.08 €

1 8 Arbeitstage 650610100638+0.004~+0.009

41.07 €

1 8 Arbeitstage 6.250610100638+0.006~+0.012

41.07 €

1 8 Arbeitstage 6.350610100638+0.006~+0.012

41.07 €

1 8 Arbeitstage 6.6506111006.538+0.006~+0.012

37.91 €

1 8 Arbeitstage 755611105738+0.006~+0.012

47.42 €

1 8 Arbeitstage 7.7556121107.542+0.006~+0.012

47.42 €

1 8 Arbeitstage 7.9556121107.542+0.006~+0.012

42.13 €

1 8 Arbeitstage 860612115842+0.006~+0.012

53.77 €

1 8 Arbeitstage 8.160612115842+0.006~+0.012

53.77 €

1 8 Arbeitstage 8.7606131208.545+0.006~+0.012

48.47 €

1 8 Arbeitstage 965613125945+0.006~+0.012

55.88 €

1 8 Arbeitstage 9.465613125945+0.006~+0.012

55.88 €

1 6 Arbeitstage 9.5656131259.545+0.006~+0.012

51.65 €

1 8 Arbeitstage 10706141301045+0.006~+0.012

63.29 €

1 8 Arbeitstage 10.17061413010.145+0.007~+0.015

63.29 €

1 8 Arbeitstage 10.27061413010.245+0.007~+0.015

63.29 €

1 8 Arbeitstage 10.37061413010.345+0.007~+0.015

56.94 €

1 8 Arbeitstage 11756151401150+0.007~+0.015

66.45 €

1 8 Arbeitstage 12756151501258+0.007~+0.015

75.97 €

1 8 Arbeitstage 12.27561615012.258+0.007~+0.015

68.57 €

1 8 Arbeitstage 13808161601362+0.007~+0.015

80.21 €

1 8 Arbeitstage 14858171651462+0.007~+0.015

88.66 €

1 8 Arbeitstage 15908181751566+0.007~+0.015

99.24 €

1 8 Arbeitstage 16958191851670+0.007~+0.015

85.81 €

1 8 Arbeitstage 171008201901770+0.007~+0.015

95.52 €

1 8 Arbeitstage 181058212001875+0.007~+0.015

106.86 €

1 6 Arbeitstage 191058212101985+0.008~+0.017

115.76 €

1 8 Arbeitstage 201108222202088+0.008~+0.017

122.24 €

1 8 Arbeitstage 211208242302188+0.008~+0.017

131.95 €

1 6 Arbeitstage 221208242352290+0.008~+0.017

144.10 €

1 8 Arbeitstage 231308252502395+0.008~+0.017

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle BT. 0.03/100

Technischer Support