PVC-Cut Ace (zum Schrauben) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PEB-N4

Teilenummer
PEB-N4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.37 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schneidwerkzeug für innere Oberfläche eines Polyvinylchlorid-Schlauchs Application Nicht eisenhaltig Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 0.8 Hole Diameter(mm) M10 Tip Height(mm) 15.0
Details Type Use to cut PVC pipe. Included ring(mm) - JAN Code 4936091007412
Features PVC pipe cutting + With a screw flange for which direct mounting to Disk grinder is possible Application Cutting of PVC pipe

Sie befinden sich auf der Seite für PVC-Cut Ace (zum Schrauben) , die Teilenummer ist PEB-N4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PEB-N4.

Technischer Support