Räumnadel aus Hartmetall mit Räumwerkzeug (gerader Schaft) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SX-1.94
SX-1.95
SX-1.96
SX-1.97
SX-1.98
SX-1.99
SX-2.00
SX-2.01
SX-2.02
SX-2.03
SX-2.04
SX-2.05
SX-2.06
SX-2.07
SX-2.08
SX-2.09
SX-2.10
SX-2.20
SX-2.30
SX-2.40
SX-2.50
SX-2.60
SX-2.70
SX-2.80
SX-2.90
SX-3.00
SX-3.01
SX-3.02
SX-3.03
SX-3.04
SX-3.05
SX-3.06
SX-3.07
SX-3.08
SX-3.09
SX-3.10
SX-3.20
SX-3.30
SX-3.40
SX-3.50
SX-3.60
SX-3.70
SX-3.80
SX-3.90
SX-4.00
SX-4.01
SX-4.02
SX-4.03
SX-4.04
SX-4.05
SX-4.06
SX-4.07
SX-4.08
SX-4.09
SX-4.10
SX-4.20
SX-4.30
SX-4.40
SX-4.50
SX-4.60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
radius R Both square Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

183.34 €

1 6 Arbeitstage 1.94--4.61635552--+0.002~+0.005

183.34 €

1 6 Arbeitstage 1.95--4.61635552--+0.002~+0.005

183.34 €

1 6 Arbeitstage 1.96--4.61635552--+0.002~+0.005

183.34 €

1 6 Arbeitstage 1.97--4.61635552--+0.002~+0.005

183.34 €

1 6 Arbeitstage 1.98--4.61635552--+0.002~+0.005

183.34 €

1 6 Arbeitstage 1.99--4.61635552--+0.002~+0.005

131.22 €

1 10 Arbeitstage 2--4.616355520.1–0.30.1~0.2+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.01--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.02--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.03--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.04--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.05--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.06--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.07--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.08--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.09--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.1--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.2--4.61635552--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.3--4.61635603--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.4--4.61635603--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.5--4.61635603--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.6--4.61635603--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.7--4.61635603--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.8--4.61635603--+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 2.9--4.61635603--+0.002~+0.005

125.57 €

1 6 Arbeitstage 3--4.616356030.1–0.30.1~0.2+0.002~+0.005

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.01--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.02--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.03--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.04--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.05--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.06--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.07--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.08--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.09--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.1--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.2--4.61635603--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.3--4.61835604--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.4--4.61835604--+0.003~+0.007

124.91 €

1 6 Arbeitstage 3.5--4.61835604--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.6--4.61835604--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.7--4.61835604--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.8--4.61835604--+0.003~+0.007

168.30 €

1 6 Arbeitstage 3.9--4.61835604--+0.003~+0.007

152.10 €

1 10 Arbeitstage 4--4.618356040.1–0.30.15~0.2+0.003~+0.007

140.94 €

1 6 Arbeitstage 4.01--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.02--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.03--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.04--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.05--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.06--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.07--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.08--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.09--4.61835604--+0.003~+0.007

140.94 €

1 10 Arbeitstage 4.1--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.2--4.61835604--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.3--5.72245755--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.4--5.72245755--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.5--5.72245755--+0.003~+0.007

135.29 €

1 6 Arbeitstage 4.6--5.72245755--+0.003~+0.007

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Twist Left-hand thread 60°
Tool Material Type Carbide

Technischer Support