Hartmetall radikales Mini-Räumwerkzeug (Lang) (Teilenummern)

Hartmetall radikales Mini-Räumwerkzeug (Lang)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es verwendet Hartmetall-Material mit hoher Härte und ist mit TiCN2 beschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMS-4.30
RMS-4.40
RMS-4.50
RMS-4.60
RMS-4.70
RMS-4.80
RMS-4.90
RMS-4.97
RMS-4.98
RMS-4.99
RMS-5.00
RMS-5.01
RMS-5.02
RMS-5.03
RMS-5.04
RMS-5.05
RMS-5.10
RMS-5.20
RMS-5.30
RMS-5.40
RMS-5.50
RMS-5.60
RMS-5.70
RMS-5.80
RMS-5.90
RMS-5.97
RMS-5.98
RMS-5.99
RMS-6.00
RMS-6.01
RMS-6.02
RMS-6.03
RMS-6.04
RMS-6.05
RMS-6.10
RMS-6.20
RMS-6.30
RMS-6.40
RMS-6.50
RMS-6.60
RMS-6.70
RMS-6.80
RMS-6.90
RMS-6.97
RMS-6.98
RMS-6.99
RMS-7.00
RMS-7.01
RMS-7.02
RMS-7.03
RMS-7.04
RMS-7.05
RMS-7.10
RMS-7.20
RMS-7.30
RMS-7.40
RMS-7.50
RMS-7.60
RMS-7.70
RMS-7.80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

267.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.34.82245755--+0.009~+0.014

267.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.44.82245755--+0.009~+0.014

200.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.54.82245755--+0.009~+0.014

267.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.64.82245755--+0.009~+0.014

267.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.74.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.84.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.94.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 6 Arbeitstage 4.974.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 6 Arbeitstage 4.984.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 6 Arbeitstage 4.994.82245755--+0.009~+0.014

183.88 €

1 6 Arbeitstage 54.822457550.1~0.70.15~0.2+0.009~+0.014

231.87 €

1 6 Arbeitstage 5.014.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 6 Arbeitstage 5.024.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 6 Arbeitstage 5.034.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 6 Arbeitstage 5.044.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 6 Arbeitstage 5.054.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.14.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.24.82245755--+0.009~+0.014

231.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.35.125651006--+0.009~+0.014

231.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.45.125651006--+0.009~+0.014

207.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.55.125651006--+0.009~+0.014

231.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.65.125651006--+0.009~+0.014

231.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.75.125651006--+0.009~+0.014

240.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.85.425651006--+0.009~+0.014

240.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.95.425651006--+0.009~+0.014

240.98 €

1 6 Arbeitstage 5.975.425651006--+0.009~+0.014

240.98 €

1 6 Arbeitstage 5.985.425651006--+0.009~+0.014

240.98 €

1 6 Arbeitstage 5.995.425651006--+0.009~+0.014

190.32 €

1 6 Arbeitstage 65.4256510060.15~0.70.15~0.2+0.009~+0.014

240.98 €

1 6 Arbeitstage 6.015.425651006--+0.013~+0.018

240.98 €

1 6 Arbeitstage 6.025.425651006--+0.013~+0.018

240.98 €

1 6 Arbeitstage 6.035.425651006--+0.013~+0.018

240.98 €

1 6 Arbeitstage 6.045.425651006--+0.013~+0.018

240.98 €

1 6 Arbeitstage 6.055.425651006--+0.013~+0.018

240.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.15.425651006--+0.013~+0.018

240.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.25.425651006--+0.013~+0.018

240.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.3625701108--+0.013~+0.018

240.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.4625701108--+0.013~+0.018

208.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.5625701108--+0.013~+0.018

240.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.6625701108--+0.013~+0.018

240.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.7625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.8625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.9625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 6 Arbeitstage 6.97625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 6 Arbeitstage 6.98625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 6 Arbeitstage 6.99625701108--+0.013~+0.018

191.67 €

1 6 Arbeitstage 76257011080.15~0.70.15–0.3+0.013~+0.018

246.03 €

1 6 Arbeitstage 7.01625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 6 Arbeitstage 7.02625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 6 Arbeitstage 7.03625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 6 Arbeitstage 7.04625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 6 Arbeitstage 7.05625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.1625701108--+0.013~+0.018

246.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.2625701108--+0.013~+0.018

285.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.36.425851258--+0.013~+0.018

285.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.46.425851258--+0.013~+0.018

239.99 €

1 6 Arbeitstage 7.56.425851258--+0.013~+0.018

285.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.66.425851258--+0.013~+0.018

285.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.76.425851258--+0.013~+0.018

285.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.86.625851258--+0.013~+0.018

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Twist Left-hand thread 35°
Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Technischer Support