NC Sensor Räumwerkzeug für Bodenbohrungen (Zylinderschaft) (Teilenummern)

NC Sensor Räumwerkzeug für Bodenbohrungen (Zylinderschaft)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es hat eine ausgezeichnete Oberflächengüte und Haltbarkeit und ist mit TiN beschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCS-2.97F
NCS-2.98F
NCS-2.99F
NCS-3.00F
NCS-3.10F
NCS-3.20F
NCS-3.30F
NCS-3.40F
NCS-3.50F
NCS-3.60F
NCS-3.70F
NCS-3.80F
NCS-3.90F
NCS-3.97F
NCS-3.98F
NCS-3.99F
NCS-4.00F
NCS-4.01F
NCS-4.02F
NCS-4.03F
NCS-4.04F
NCS-4.05F
NCS-4.10F
NCS-4.20F
NCS-4.30F
NCS-4.40F
NCS-4.50F
NCS-4.60F
NCS-4.70F
NCS-4.80F
NCS-4.90F
NCS-4.97F
NCS-4.98F
NCS-4.99F
NCS-5.00F
NCS-5.01F
NCS-5.02F
NCS-5.03F
NCS-5.04F
NCS-5.05F
NCS-5.10F
NCS-5.20F
NCS-5.30F
NCS-5.40F
NCS-5.50F
NCS-5.60F
NCS-5.70F
NCS-5.80F
NCS-5.90F
NCS-5.97F
NCS-5.98F
NCS-5.99F
NCS-6.00F
NCS-6.01F
NCS-6.02F
NCS-6.03F
NCS-6.04F
NCS-6.05F
NCS-6.10F
NCS-6.20F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Coating Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

279.47 €

1 6 Arbeitstage 2.970.620457031.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.010

279.47 €

1 6 Arbeitstage 2.980.620457031.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.010

279.47 €

1 6 Arbeitstage 2.990.620457031.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.010

263.66 €

1 6 Arbeitstage 30.620457031.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.010

263.66 €

1 6 Arbeitstage 3.10.620457031.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

263.66 €

1 6 Arbeitstage 3.20.620457031.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

263.66 €

1 6 Arbeitstage 3.30.622538041.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

263.66 €

1 6 Arbeitstage 3.40.622538041.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

263.66 €

1 6 Arbeitstage 3.50.622538041.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

263.66 €

1 6 Arbeitstage 3.60.622538041.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

263.66 €

1 6 Arbeitstage 3.70.622538041.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

251.67 €

1 6 Arbeitstage 3.80.622538041.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

251.67 €

1 6 Arbeitstage 3.90.622538041.5-0.1–0.30.1–0.30~+0.012

266.82 €

1 6 Arbeitstage 3.970.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

266.82 €

1 6 Arbeitstage 3.980.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

266.82 €

1 6 Arbeitstage 3.990.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

251.67 €

1 6 Arbeitstage 40.622538041.5TiN Multilayer Coating0.1–0.30.07~0.2+0.009~+0.014

266.82 €

1 6 Arbeitstage 4.010.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

266.82 €

1 6 Arbeitstage 4.020.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

266.82 €

1 6 Arbeitstage 4.030.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

251.67 €

1 6 Arbeitstage 4.040.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

266.82 €

1 6 Arbeitstage 4.050.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

251.67 €

1 6 Arbeitstage 4.10.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

251.67 €

1 6 Arbeitstage 4.20.62253804-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 4.30.62260905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 4.40.62260905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 4.50.62260905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 4.60.62260905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 4.70.62260905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 4.80.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 4.90.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

221.73 €

1 6 Arbeitstage 4.970.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

221.73 €

1 6 Arbeitstage 4.980.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

221.73 €

1 6 Arbeitstage 4.990.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 50.624609052.0TiN Multilayer Coating0.1–0.30.07~0.2+0.009~+0.014

221.73 €

1 6 Arbeitstage 5.010.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

221.73 €

1 6 Arbeitstage 5.020.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

221.73 €

1 6 Arbeitstage 5.030.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

221.73 €

1 6 Arbeitstage 5.040.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

221.73 €

1 6 Arbeitstage 5.050.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 5.10.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

214.39 €

1 6 Arbeitstage 5.20.62460905-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

179.47 €

1 6 Arbeitstage 5.30.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

179.47 €

1 6 Arbeitstage 5.40.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

179.47 €

1 6 Arbeitstage 5.50.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

179.47 €

1 6 Arbeitstage 5.60.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

179.47 €

1 6 Arbeitstage 5.70.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

179.47 €

1 6 Arbeitstage 5.80.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

179.47 €

1 6 Arbeitstage 5.90.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

187.62 €

1 6 Arbeitstage 5.970.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

187.62 €

1 6 Arbeitstage 5.980.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

187.62 €

1 6 Arbeitstage 5.990.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.009~+0.014

124.44 €

1 6 Arbeitstage 60.6256510063.0TiN Multilayer Coating0.1~0.50.07~0.2+0.009~+0.014

187.62 €

1 6 Arbeitstage 6.010.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.011~+0.016

187.62 €

1 6 Arbeitstage 6.020.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.011~+0.016

187.62 €

1 6 Arbeitstage 6.030.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.011~+0.016

187.62 €

1 6 Arbeitstage 6.040.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.011~+0.016

187.62 €

1 6 Arbeitstage 6.050.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.011~+0.016

179.47 €

1 6 Arbeitstage 6.10.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.011~+0.016

179.47 €

1 6 Arbeitstage 6.20.625651006-TiN Multilayer Coating--+0.011~+0.016

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Twist Left-hand thread 45°
Tool Material Type High-speed steel Coating Type TiN

Technischer Support