Räumwerkzeug für schwierige Schnitte, für Bodenbohrungen (Mörsekegelschaft) (Teilenummern)

Räumwerkzeug für schwierige Schnitte, für Bodenbohrungen (Mörsekegelschaft)
[Merkmale] Es kann für die Bearbeitung von Löchern mit Boden verwendet werden. [Merkmale] Es wird ein spezieller Pulverschnellstahl verwendet, der mit Stickstoff behandelt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRM-4.0F
SRM-4.5F
SRM-5.0F
SRM-5.5F
SRM-6.0F
SRM-6.5F
SRM-7.0F
SRM-7.5F
SRM-8.0F
SRM-8.5F
SRM-9.0F
SRM-9.5F
SRM-10.0F
SRM-10.5F
SRM-11.0F
SRM-11.5F
SRM-12.0F
SRM-12.5F
SRM-13.0F
SRM-13.5F
SRM-14.0F
SRM-14.5F
SRM-15.0F
SRM-15.5F
SRM-16.0F
SRM-16.5F
SRM-17.0F
SRM-17.5F
SRM-18.0F
SRM-18.5F
SRM-19.0F
SRM-19.5F
SRM-20.0F
SRM-20.5F
SRM-21.0F
SRM-21.5F
SRM-22.0F
SRM-22.5F
SRM-23.0F
SRM-23.5F
SRM-24.0F
SRM-24.5F
SRM-25.0F
SRM-25.5F
SRM-26.0F
SRM-26.5F
SRM-27.0F
SRM-27.5F
SRM-28.0F
SRM-28.5F
SRM-29.0F
SRM-29.5F
SRM-30.0F
SRM-30.5F
SRM-31.0F
SRM-31.5F
SRM-32.0F
SRM-32.5F
SRM-33.0F
SRM-33.5F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

164.22 €

1 6 Arbeitstage 40.62249115MT1---+0.003~+0.007

164.22 €

1 6 Arbeitstage 4.50.62454120MT1---+0.003~+0.007

164.22 €

1 6 Arbeitstage 50.62454120MT1---+0.003~+0.007

155.19 €

1 6 Arbeitstage 5.50.62564130MT1---+0.003~+0.007

160.66 €

1 6 Arbeitstage 60.62564.5130MT13.00.1~0.50.07~0.2+0.003~+0.007

141.95 €

1 6 Arbeitstage 6.50.62574140MT1---+0.005~+0.009

148.37 €

1 6 Arbeitstage 70.62574.5140MT13.00.1~0.50.1–0.3+0.005~+0.009

158.90 €

1 6 Arbeitstage 7.50.62584150MT1---+0.005~+0.009

173.26 €

1 10 Arbeitstage 80.62584.5150MT13.50.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

153.26 €

1 6 Arbeitstage 8.50.63094160MT1---+0.005~+0.009

128.07 €

1 6 Arbeitstage 90.63099.5165MT14.00.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

169.31 €

1 6 Arbeitstage 9.50.63099165MT1---+0.005~+0.009

147.27 €

1 6 Arbeitstage 100.63099.5165MT14.50.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

185.69 €

1 6 Arbeitstage 10.50.630104170MT1---+0.006~+0.010

155.19 €

1 6 Arbeitstage 110.630104.5170MT14.50.1~0.60.1–0.3+0.006~+0.010

191.35 €

1 6 Arbeitstage 11.50.630109175MT1---+0.006~+0.010

160.60 €

1 6 Arbeitstage 120.630109.5175MT15.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

197.67 €

1 6 Arbeitstage 12.50.630114180MT1---+0.006~+0.010

165.12 €

1 6 Arbeitstage 130.630114.5180MT15.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

212.36 €

1 6 Arbeitstage 13.50.635114180MT1---+0.006~+0.010

176.89 €

1 6 Arbeitstage 140.635114.5180MT16.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

216.88 €

1 6 Arbeitstage 14.50.635120200MT2---+0.006~+0.010

181.41 €

1 6 Arbeitstage 150.635120200MT26.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

231.45 €

1 6 Arbeitstage 15.50.635125205MT2---+0.006~+0.010

193.15 €

1 6 Arbeitstage 160.635125205MT26.50.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

237.67 €

1 6 Arbeitstage 16.50.635125205MT2---+0.006~+0.010

199.48 €

1 6 Arbeitstage 170.635125205MT27.00.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

252.02 €

1 6 Arbeitstage 17.50.640130210MT2---+0.006~+0.010

211.23 €

1 6 Arbeitstage 180.640130210MT28.00.1–1.00.1–0.3+0.006~+0.010

265.80 €

1 6 Arbeitstage 18.50.640130210MT2---+0.007~+0.011

222.08 €

1 6 Arbeitstage 190.640130210MT28.00.1–1.00.1–0.3+0.007~+0.011

279.71 €

1 6 Arbeitstage 19.50.640140220MT2---+0.007~+0.011

233.83 €

1 6 Arbeitstage 200.640140220MT29.00.1–1.00.1–0.3+0.007~+0.011

293.72 €

1 6 Arbeitstage 20.50.640150230MT2---+0.007~+0.011

245.58 €

1 6 Arbeitstage 210.640150230MT29.00.1–1.00.1–0.3+0.007~+0.011

297.33 €

1 6 Arbeitstage 21.50.640150230MT2---+0.007~+0.011

249.20 €

1 6 Arbeitstage 220.640150230MT210.00.1 to 1.20.1–0.3+0.007~+0.011

310.88 €

1 6 Arbeitstage 22.50.640150230MT2---+0.007~+0.011

260.03 €

1 6 Arbeitstage 230.640150240MT211.00.1 to 1.20.1–0.3+0.007~+0.011

328.40 €

1 6 Arbeitstage 23.50.640151250MT3---+0.007~+0.011

270.88 €

1 6 Arbeitstage 240.640151250MT311.00.1 to 1.20.1–0.3+0.007~+0.011

342.99 €

1 6 Arbeitstage 24.50.640151250MT3---+0.007~+0.011

282.64 €

1 6 Arbeitstage 250.640156255MT312.00.1 to 1.20.15~0.4+0.007~+0.011

346.38 €

1 6 Arbeitstage 25.50.640156255MT3---+0.007~+0.011

289.88 €

1 6 Arbeitstage 260.640156255MT313.00.1 to 1.20.15~0.4+0.007~+0.011

354.16 €

1 6 Arbeitstage 26.50.640156255MT3---+0.007~+0.011

295.29 €

1 6 Arbeitstage 270.640156255MT313.00.1 to 1.20.15~0.4+0.007~+0.011

360.60 €

1 6 Arbeitstage 27.50.645161260MT3---+0.007~+0.011

301.63 €

1 6 Arbeitstage 280.645161260MT314.00.1 to 1.20.15~0.4+0.007~+0.011

372.93 €

1 6 Arbeitstage 28.51.045161260MT3---+0.007~+0.011

311.57 €

1 6 Arbeitstage 291.045161260MT315.00.2~1.20.15~0.4+0.007~+0.011

407.72 €

1 6 Arbeitstage 29.51.045161260MT3---+0.007~+0.011

340.50 €

1 6 Arbeitstage 301.045161260MT315.00.2~1.20.15~0.4+0.007~+0.011

420.95 €

1 6 Arbeitstage 30.51.045201300MT3---+0.009~+0.014

351.35 €

1 6 Arbeitstage 311.045201300MT316.00.2~1.20.15~0.4+0.009~+0.014

438.00 €

1 6 Arbeitstage 31.51.045201300MT3---+0.009~+0.014

365.80 €

1 6 Arbeitstage 321.045201300MT317.00.2~1.20.15~0.4+0.009~+0.014

446.48 €

1 6 Arbeitstage 32.51.045201325MT4---+0.009~+0.014

373.03 €

1 6 Arbeitstage 331.045201325MT417.00.2~1.20.15~0.4+0.009~+0.014

452.59 €

1 6 Arbeitstage 33.51.048201325MT4---+0.009~+0.014

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 45° Tool Material Type Powder high-speed steel

Technischer Support