Fräs-Räumwerkzeug für untere Hohlanwendungen (Morse-Bohrlochräumer) (Teilenummern)

Fräs-Räumwerkzeug für untere Hohlanwendungen (Morse-Bohrlochräumer)
  • Mengenrabatt
Ideal für die Bearbeitung von Nichteisenwerkstoffen und Gusseisen.
Sie ermöglicht auch eine effiziente Bearbeitung der Bodenfläche.
Spiralform: Spirale/Spirale/Brake
Spiralwinkel (°): linksgängiger Spiralwinkel 30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMM-6.0
FMM-6.5
FMM-7.0
FMM-7.5
FMM-8.0
FMM-8.5
FMM-9.0
FMM-9.5
FMM-10.0
FMM-10.5
FMM-11.0
FMM-11.5
FMM-12.0
FMM-12.5
FMM-13.0
FMM-13.5
FMM-14.0
FMM-14.5
FMM-15.0
FMM-15.5
FMM-16.0
FMM-16.5
FMM-17.0
FMM-17.5
FMM-18.0
FMM-18.5
FMM-19.0
FMM-19.5
FMM-20.0
FMM-20.5
FMM-21.0
FMM-22.0
FMM-23.0
FMM-24.0
FMM-25.0
FMM-26.0
FMM-27.0
FMM-28.0
FMM-29.0
FMM-30.0
FMM-31.0
FMM-32.0
FMM-33.0
FMM-34.0
FMM-35.0
FMM-36.0
FMM-38.0
FMM-40.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

218.58 €

1 6 Arbeitstage 60.62565130MT1---+0.003~+0.007

218.58 €

1 6 Arbeitstage 6.50.62574140MT1---+0.005~+0.009

218.58 €

1 6 Arbeitstage 70.62574140MT1---+0.005~+0.009

269.75 €

1 6 Arbeitstage 7.50.62584150MT1---+0.005~+0.009

204.00 €

1 6 Arbeitstage 80.62584.5150MT14.00.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

294.05 €

1 6 Arbeitstage 8.50.62599165MT1---+0.005~+0.009

222.08 €

1 6 Arbeitstage 90.62599.5165MT14.50.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

320.83 €

1 6 Arbeitstage 9.50.62999165MT1---+0.005~+0.009

242.87 €

1 6 Arbeitstage 100.62999.5165MT15.00.1~0.60.1–0.3+0.005~+0.009

345.47 €

1 6 Arbeitstage 10.50.629105170MT1---+0.006~+0.010

260.95 €

1 6 Arbeitstage 110.629104.5170MT15.00.1~0.60.1–0.3+0.006~+0.010

369.75 €

1 6 Arbeitstage 11.50.629109175MT1---+0.006~+0.010

279.03 €

1 6 Arbeitstage 120.629109.5175MT16.00.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

394.28 €

1 6 Arbeitstage 12.50.629114180MT1---+0.006~+0.010

298.00 €

1 6 Arbeitstage 130.629114.5180MT16.00.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

418.57 €

1 6 Arbeitstage 13.50.629114180MT1---+0.006~+0.010

316.08 €

1 6 Arbeitstage 140.629114.5180MT17.00.1~0.80.1–0.3+0.006~+0.010

369.31 €

1 6 Arbeitstage 14.50.62980160MT2---+0.006~+0.010

279.03 €

1 6 Arbeitstage 150.62980160MT27.00.1–1.00.1–0.3+0.006~+0.010

393.60 €

1 6 Arbeitstage 15.50.63085165MT2---+0.006~+0.010

298.00 €

1 6 Arbeitstage 160.63085165MT27.00.1–1.00.1–0.3+0.006~+0.010

442.75 €

1 6 Arbeitstage 16.50.63085165MT2---+0.006~+0.010

316.08 €

1 6 Arbeitstage 170.63085165MT28.00.1–1.00.1–0.3+0.006~+0.010

492.14 €

1 6 Arbeitstage 17.50.63090170MT2---+0.006~+0.010

335.07 €

1 6 Arbeitstage 180.63090170MT29.00.1–1.00.1–0.3+0.006~+0.010

467.49 €

1 6 Arbeitstage 18.50.63090170MT2---+0.007~+0.011

353.15 €

1 6 Arbeitstage 190.63090170MT29.00.1–1.00.1–0.3+0.007~+0.011

492.14 €

1 6 Arbeitstage 19.50.630100180MT2---+0.007~+0.011

372.14 €

1 6 Arbeitstage 200.630100180MT210.00.1~1.50.1–0.3+0.007~+0.011

562.73 €

1 6 Arbeitstage 20.50.633.5100180MT2---+0.007~+0.011

391.11 €

1 6 Arbeitstage 210.633.5100180MT210.00.1~1.50.1–0.3+0.007~+0.011

409.19 €

1 6 Arbeitstage 220.633.5110190MT211.00.1~1.50.1–0.3+0.007~+0.011

428.18 €

1 6 Arbeitstage 230.633.5115195MT212.00.1~1.80.1–0.3+0.007~+0.011

446.26 €

1 6 Arbeitstage 240.633.5126225MT312.00.1~1.80.1–0.3+0.007~+0.011

465.23 €

1 6 Arbeitstage 250.633.5126225MT313.00.1~1.80.15~0.4+0.007~+0.011

483.31 €

1 6 Arbeitstage 260.633.5126225MT314.00.1~1.80.15~0.4+0.007~+0.011

502.30 €

1 6 Arbeitstage 270.633.5126225MT314.00.1~1.80.15~0.4+0.007~+0.011

520.38 €

1 6 Arbeitstage 280.639131230MT315.00.1~1.80.15~0.4+0.007~+0.011

539.36 €

1 6 Arbeitstage 290.939131230MT316.00.2~1.80.15~0.4+0.007~+0.011

613.49 €

1 6 Arbeitstage 300.939136235MT316.00.2~1.80.15~0.4+0.007~+0.011

634.28 €

1 6 Arbeitstage 310.939136235MT317.00.2~1.80.15~0.4+0.009~+0.014

662.30 €

1 6 Arbeitstage 320.939146245MT318.00.2~1.80.15~0.4+0.009~+0.014

687.62 €

1 6 Arbeitstage 330.939146270MT418.00.2~2.00.15~0.4+0.009~+0.014

721.96 €

1 6 Arbeitstage 340.941151275MT419.00.2~2.00.15~0.4+0.009~+0.014

752.69 €

1 6 Arbeitstage 350.941151275MT420.00.2~2.00.15~0.4+0.009~+0.014

781.62 €

1 6 Arbeitstage 360.941151275MT420.00.2~2.00.15~0.4+0.009~+0.014

853.03 €

1 6 Arbeitstage 380.946151275MT422.00.2~2.00.15~0.4+0.009~+0.014

928.95 €

1 6 Arbeitstage 400.946151275MT423.00.2~2.00.15~0.4+0.009~+0.014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N N/A Twist Left-hand thread 30°
Tool Material Type Carbide

Technischer Support