Hartmetall Radikales Mini-Räumwerkzeug für untere Hohlanwendungen (DLC-Beschichtung) (Teilenummern)

Hartmetall Radikales Mini-Räumwerkzeug für untere Hohlanwendungen (DLC-Beschichtung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Focused on high-precision and high-speed cutting.
· With end blade, DLC coated type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RFSS-3.97-DLC
RFSS-3.98-DLC
RFSS-3.99-DLC
RFSS-4.00-DLC
RFSS-4.01-DLC
RFSS-4.02-DLC
RFSS-4.03-DLC
RFSS-4.04-DLC
RFSS-4.05-DLC
RFSS-4.50-DLC
RFSS-4.97-DLC
RFSS-4.98-DLC
RFSS-4.99-DLC
RFSS-5.00-DLC
RFSS-5.01-DLC
RFSS-5.02-DLC
RFSS-5.03-DLC
RFSS-5.04-DLC
RFSS-5.05-DLC
RFSS-5.50-DLC
RFSS-5.97-DLC
RFSS-5.98-DLC
RFSS-5.99-DLC
RFSS-6.00-DLC
RFSS-6.01-DLC
RFSS-6.02-DLC
RFSS-6.03-DLC
RFSS-6.04-DLC
RFSS-6.05-DLC
RFSS-6.50-DLC
RFSS-6.97-DLC
RFSS-6.98-DLC
RFSS-6.99-DLC
RFSS-7.00-DLC
RFSS-7.01-DLC
RFSS-7.02-DLC
RFSS-7.03-DLC
RFSS-7.04-DLC
RFSS-7.05-DLC
RFSS-7.50-DLC
RFSS-7.97-DLC
RFSS-7.98-DLC
RFSS-7.99-DLC
RFSS-8.00-DLC
RFSS-8.01-DLC
RFSS-8.02-DLC
RFSS-8.03-DLC
RFSS-8.04-DLC
RFSS-8.05-DLC
RFSS-8.50-DLC
RFSS-8.97-DLC
RFSS-8.98-DLC
RFSS-8.99-DLC
RFSS-9.00-DLC
RFSS-9.01-DLC
RFSS-9.02-DLC
RFSS-9.03-DLC
RFSS-9.04-DLC
RFSS-9.05-DLC
RFSS-9.50-DLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

315.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.970.61835604---+0.009~+0.014

315.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.980.61835604---+0.009~+0.014

315.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.990.61835604---+0.009~+0.014

289.53 €

1 6 Arbeitstage 40.618356042.00.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

315.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.010.61835604---+0.009~+0.014

315.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.020.61835604---+0.009~+0.014

315.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.030.61835604---+0.009~+0.014

315.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.040.61835604---+0.009~+0.014

315.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.050.61835604---+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.50.62240705---+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.970.62240705---+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.980.62240705---+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.990.62240705---+0.009~+0.014

261.63 €

1 6 Arbeitstage 50.622407052.50.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.010.62240705---+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.020.62240705---+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.030.62240705---+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.040.62240705---+0.009~+0.014

285.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.050.62240705---+0.009~+0.014

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.50.62550856---+0.009~+0.014

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.970.62550856---+0.009~+0.014

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.980.62550856---+0.009~+0.014

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.990.62550856---+0.009~+0.014

278.02 €

1 6 Arbeitstage 60.625508563.00.1~0.50.1~0.2+0.009~+0.014

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.010.62550856---+0.013~+0.018

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.020.62550856---+0.013~+0.018

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.030.62550856---+0.013~+0.018

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.040.62550856---+0.013~+0.018

302.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.050.62550856---+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.50.62550908---+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.970.62550908---+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.980.62550908---+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.990.62550908---+0.013~+0.018

289.08 €

1 6 Arbeitstage 70.625509083.50.1~0.50.1–0.3+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.010.62550908---+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.020.62550908---+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.030.62550908---+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.040.62550908---+0.013~+0.018

314.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.050.62550908---+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 7.50.625601008---+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 7.970.625601008---+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 7.980.625601008---+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 7.990.625601008---+0.013~+0.018

332.46 €

1 6 Arbeitstage 80.6256010084.00.1~0.60.1–0.3+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 8.010.625601008---+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 8.020.625601008---+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 8.030.625601008---+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 8.040.625601008---+0.013~+0.018

362.26 €

1 6 Arbeitstage 8.050.625601008---+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 8.50.6256010510---+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 8.970.6256010510---+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 8.980.6256010510---+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 8.990.6256010510---+0.013~+0.018

362.86 €

1 6 Arbeitstage 90.62560105104.50.1~0.60.1–0.3+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 9.010.6256010510---+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 9.020.6256010510---+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 9.030.6256010510---+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 9.040.6256010510---+0.013~+0.018

395.38 €

1 6 Arbeitstage 9.050.6256010510---+0.013~+0.018

413.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.50.6296011010---+0.013~+0.018

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl Coating Y/N Verfügbar Twist Left Torsion: 30°-40°
Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Technischer Support