Flex-Kopf-Einsatz (Teilenummern)

Flex-Kopf-Einsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Sockets on both ends are movable to allow work to be performed at an optimal angle.
· The socket has KTC's unique Power Fit shape.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBH1-8X10
FBH1-13X14
FBH1-17X19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

44.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2008×10373-425190

48.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 23013×14373-4226170

63.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25017×19373-4242250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) Verfügbar
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support