Satz T-förmiger Sechrund-Bit-Einsätze (6,3 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter) (Teilenummern)

Satz T-förmiger Sechrund-Bit-Einsätze (6,3 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBT2L09T
TBT209T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Set Content Type Trusco Code Mass
(g/Set)

122.51 €

1 6 Arbeitstage BT2-T6L・T8L・T9L・T10L・T15L・T20L・T25L・T27L・T30LLong383-9508550

105.60 €

1 6 Arbeitstage BT2-T6・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30Standard383-9443390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Sechskantbit Width across flat dimension (S Measurement) 2.3 / 4.4 / 5.49 / 3.84 / 2.48 / 2.72 / 4.96 / 3.26 / 1.65 Set Contents (Items) 9
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support