Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Sechskant / 9,5 mm Vierkantantrieb) (Teilenummern)

Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Sechskant / 9,5 mm Vierkantantrieb)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NB3L-14

Teilenummer
NB3L-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 14 Overall length (L dimension)(mm) 60
Trusco Code 395-2487 Mass(g) 70 Features The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is the Kyoto Machine Tool. Uses N Power Fit to make the contact surface larger, reducing the concentration of stress to the thin part, which is gentle to the bolts and nuts, and prevents slipping.

Sie befinden sich auf der Seite für Tiefer Steckschlüsseleinsatz (Sechskant / 9,5 mm Vierkantantrieb) , die Teilenummer ist NB3L-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB3L-14.

Technischer Support