Kombizange (mit weichem Griff) (Teilenummern)

Kombizange (mit weichem Griff)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Safe design that does not hurt the hands even with the switch to wide mouth.
· The toothed 3-step shape makes it easy to hold both thin and thick objects.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ-150
PJ-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
A
(mm)
Cutting Performance
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

20.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16342φ2.0373-7101200

29.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20052φ2.6373-7128300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without Spring N/A
Thickness(mm) 11 Main body: option Main Body Features Safe design that does not hurt the hands even with the switch to wide mouth. The toothed "3 step shape" makes it easy to hold small as well as broad objects.

Technischer Support