Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1150315
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Magnet | Verfügbar | Grip Type | Kunststoff |
Material | Stubby Ratchet Screwdriver with Rubber: PP + TPR, Adapter with Magnet: TPR, Double-Ended Bit with Magnet: S-2 Steel, Double-Ended Bit for Stubby Ratchet: S-2 Steel | Set 1 | Adapter with Magnet/Stubby Ratchet Screwdriver Handle with Rubber/6.35 mm Hexagonal Shaft Dual Head Bit with Magnet +No. 2 x 110 mm/6.35 mm Hexagonal Shaft Dual Head Bit for Stubby Ratchet 30 mm +No. 2 x -5.5 mm | Features 1 | Bit with Dual Side Screw Drop Prevention Magnet |
Features 2 | Smooth rotations for more effective tightening with less losses. 42 | Features 3 | Easy-Work Ratchet Type | Application | Convenient for narrow spaces, closed spaces and deep spaces. |
Sie befinden sich auf der Seite für 2Way Ratschen-Schraubendreher, integrierte Ausführung, die Teilenummer ist 1150315.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1150315.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften