Kitchen Panel-Stichsäge (für Küchenarbeitsplatten) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KIT-YSD-100K
KIT-YSD-125K
KIT-YSD-165K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model JAN Code

72.44 €

1 8 Arbeitstage 1001.17013,000Collection4534587 591003

84.36 €

1 5 Arbeitstage 1251.18010,000Collection4534587 591256

88.39 €

1 10 Arbeitstage 1651.51106,000Round4534587 591652

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Polyvinylchlorid, Kunststoff Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Kitchen Panel
Fluorine NA

Technischer Support