Lange Feststellzange, N (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ERP-150L

Teilenummer
ERP-150L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Size(mm) 150
Main body: option Main Body Application Gripping, Turning, Fixing Function 1 Gripper is slim, good for usage in tight spaces.
Function 2 Use as pliers to grasp, turn, etc. Function 3 It can be strongly fixed as a clamp for metalworking Material 1 Head Section: Chrome Vanadium Steel
Material 2 Handle: Carbon Tool Steel Notes 1 Do not use it as a lifting tool. Do not use for scaffolding connection, etc. Notes 2 Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever.
Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose. Product Width(mm) 45 Product Height(mm) 167
Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Lange Feststellzange, N, die Teilenummer ist ERP-150L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ERP-150L.

Technischer Support