Kosho Spansäge (für Holzarbeiten) (Teilenummern)

Kosho Spansäge (für Holzarbeiten)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Blatttyp: beidseitig geschliffen (48P bis 72P)
Oberfläche versetzt geschliffen (90P)
[Merkmale]
Kreissägeblatt für die Holzbearbeitung.
Arbeitsmaterial: Holzwerkstoffe / Keramikwerkstoffe / andere

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KOS-16552
KOS-16572
KOS-16590
KOS-19090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

41.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 165524986362541091

54.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 165724986362541152

59.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 165904986362541183

59.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190904986362541190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Baumaterial Blade thickness(mm) 1.6 Details Type In Box Specifications
Internal Diameter(mm) 20 Application 6 Type/7 Type for Circular Saw blade type Double-sided polished finish (48P - 72P) polished finish on staggered surface (90P)
Motor for use 6 Type Circular Saw / 7 Type Circular Saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others

Technischer Support