Zusätzlicher Masamune-Bohrersatz【10-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EXD-10S
EXD-15S
EXD-21S
EXD-100RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drill external diameter (mm) Set Content Content (Pcs.)

72.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5Extra Masamune Drill: 10 pcs10

129.05 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0Extra Masamune Drill: 15 pcs15

267.88 €

21 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0Extra Masamune Drill: 21 pcs21

926.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Straight Drill: From 1.0 mm to 1.9 mm with 0.1 mm Increment / Extras Masamune Drill: From 2.0 mm to 10 mm with 0.1 mm Increment, From 10.5 mm to 13 mm with 0.5 mm Increment, 10.9, 11.9, 12.9Straight Drill: 10 pcs / Extra Masamune Drill: 90 pcs100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
Sales Operation Set Standard JIS B4301

Technischer Support