Tact-Scheibe für Edelstahl, 6 Stk.【6 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T1-6

Teilenummer
T1-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

127.42 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kautschuk/harte Polyurethan-Scheibe Work material Edelstahl Outer diameter Dimensions(mm) 100
Thickness(mm) 6 Particle Size(#) 46, 80, 120, 180, 240, 360 Hole Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Quantity per Package(Pieces) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Tact-Scheibe für Edelstahl, 6 Stk., die Teilenummer ist T1-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T1-6.

Technischer Support