Teilenummer
|
---|
AL-DBPS2010 |
AL-DBPS2020 |
AL-DBPS2030 |
AL-DBPS2040 |
AL-DBPS2100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | |
66.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 3 | 50 | 6 | 2 | |
96.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | 3 | |
96.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 6 | 70 | 6 | 4 | |
130.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 15 | 100 | 10 | 10 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | 0~-50 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / R-Nut |
Features | For Aluminum, 2 Blades, Torsional Angle 25˚, Eccentric Relief Type, K Type Cemented Carbide, Shrink Support | With/Without Torsion | Yes (25°) | Machining Application (Other) | Pocket machining |
Work material (other) | Plastic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften