Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCS4-Ausführung (gleichmäßige Messerlänge) (Teilenummern)

Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCS4-Ausführung (gleichmäßige Messerlänge)
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-SOCS4030
DZ-SOCS4040
DZ-SOCS4050
DZ-SOCS4060
DZ-SOCS4080
DZ-SOCS4100
DZ-SOCS4100-S8
DZ-SOCS4120
DZ-SOCS4120-S10
DZ-SOCS4130
DZ-SOCS4140-S12
DZ-SOCS4150
DZ-SOCS4160
DZ-SOCS4180-S16
DZ-SOCS4200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)
End Blade Shape

64.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 386600-0.015No Steps

67.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116600-0.015No Steps

71.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5136600-0.015No Steps

74.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6136600-0.015No Steps

128.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8198750-0.02No Steps

88.74 €

1 6 Arbeitstage 102210800-0.02No Steps

88.81 €

1 7 Arbeitstage 10228800-0.02Shape R

145.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1226121000-0.02No Steps

145.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1226101000-0.02Shape R

160.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1326121000-0.02Shape R

178.81 €

1 7 Arbeitstage 1426121100-0.02Shape R

192.41 €

1 7 Arbeitstage 1526161100-0.02No Steps

276.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1632161100-0.02No Steps

357.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1832161250-0.02Shape R

390.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2038201250-0.02No Steps

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Features Groove cutting at a depth equivalent to 2-flute even with a 4-flute. Feed speed is realized at 2 times or more. The unique groove shape and strong twist of 45° gives perfect discharge of chips. Cutting resistance is also significantly reduced. Super one cut end mill is capable of all kinds of processing from high-speed MC to general milling. Perfect for various applications from general steels and tool steels to difficult-to-machine materials such as stainless steel and titanium alloy owing to the adoption of the unique blade shape (currently applying for patent), high tool rigidity, as well as DZ coating.
Specifications Torsion Angle 45°/ Regular blade length

Technischer Support