Teilenummer
|
---|
SDMT1204PDER-JC8015 |
SDMT1204PDER-JC8050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | JC8015 | ||
10.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | JC8050 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | D (15°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions/B(mm) | 12.7 | Side length(mm) | 12.7 | Thickness(mm) | 4.76 |
Hole Diameter(mm) | φ4.6 | Accuracy | M | Breaker Y/N | Available |
Material | PVD Coating | Application/Clamp Screw | TSW-3512H | Application/Shim | SM-SD12 |
Application/Shim Screw | SSW-535 | Application/Shim Wrench | LW-035 | Application/ Wrench | A-15T |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Material type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften