Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 6 - 12 mm / [Schneidendurchmesser] 3 - 12 mm
Die Schaftfräser von DIJET sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Dank einer Schneidenlänge von 6 bis 12 mm erlauben sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Diese Schaftfräser können durch den Schneidendurchmesser von 3 bis 12 mm eine genaue Maßhaltigkeit und konstante Qualität der Produktion garantieren.
Teilenummer
|
---|
VN-ALES2-030 |
VN-ALES2-040 |
VN-ALES2-050 |
VN-ALES2-060 |
VN-ALES2-080 |
VN-ALES2-100 |
VN-ALES2-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 4 | 60 | 45 | ||
765.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 7 | 4 | 60 | 43 | ||
836.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 7 | 6 | 65 | 48 | ||
921.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 65 | 46 | ||
1,171.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 9 | 8 | 85 | 66 | ||
1,351.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 100 | 78 | ||
1,655.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 12 | 12 | 120 | 98 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Features | Adopts a dedicated blade shape for aluminum, etc. / Integral sintered diamond twisted blade end mill created with simultaneous sintering of diamond and carbide | Specifications | Torsion Angle 30°/ Blade length is 1 to 2 times the blade diameter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften