Strahlbohrer (Drehen) VN-DTD-Typ (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VN-DTD-010
VN-DTD-011
VN-DTD-012
VN-DTD-013
VN-DTD-014
VN-DTD-015
VN-DTD-016
VN-DTD-017
VN-DTD-018
VN-DTD-019
VN-DTD-020
VN-DTD-021
VN-DTD-022
VN-DTD-023
VN-DTD-024
VN-DTD-025
VN-DTD-026
VN-DTD-027
VN-DTD-028
VN-DTD-029
VN-DTD-030
VN-DTD-031
VN-DTD-032
VN-DTD-033
VN-DTD-034
VN-DTD-035
VN-DTD-036
VN-DTD-037
VN-DTD-038
VN-DTD-039
VN-DTD-040
VN-DTD-041
VN-DTD-042
VN-DTD-043
VN-DTD-044
VN-DTD-045
VN-DTD-046
VN-DTD-047
VN-DTD-048
VN-DTD-049
VN-DTD-050
VN-DTD-051
VN-DTD-052
VN-DTD-053
VN-DTD-054
VN-DTD-055
VN-DTD-056
VN-DTD-057
VN-DTD-058
VN-DTD-059
VN-DTD-060
VN-DTD-065
VN-DTD-070
VN-DTD-075
VN-DTD-080
VN-DTD-085
VN-DTD-090
VN-DTD-095
VN-DTD-100
VN-DTD-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions/Ds
(φ mm)

847.25 €

1 7 Arbeitstage 120751

810.44 €

1 7 Arbeitstage 1.120751

810.44 €

1 7 Arbeitstage 1.220751

810.44 €

1 7 Arbeitstage 1.320751

810.44 €

1 7 Arbeitstage 1.420751

749.09 €

1 7 Arbeitstage 1.520752

736.81 €

1 7 Arbeitstage 1.620752

736.81 €

1 7 Arbeitstage 1.720752

736.81 €

1 7 Arbeitstage 1.820752

736.81 €

1 7 Arbeitstage 1.920752

693.31 €

1 7 Arbeitstage 2301002

749.09 €

1 7 Arbeitstage 2.1301002

749.09 €

1 7 Arbeitstage 2.2301002

749.09 €

1 7 Arbeitstage 2.3301002

749.09 €

1 7 Arbeitstage 2.4301002

693.31 €

1 7 Arbeitstage 2.5301003

773.62 €

1 7 Arbeitstage 2.6301003

773.62 €

1 7 Arbeitstage 2.7301003

773.62 €

1 7 Arbeitstage 2.8301003

773.62 €

1 7 Arbeitstage 2.9301003

730.13 €

1 7 Arbeitstage 3401203

785.90 €

1 7 Arbeitstage 3.1401203

785.90 €

1 7 Arbeitstage 3.2401203

785.90 €

1 7 Arbeitstage 3.3401203

785.90 €

1 7 Arbeitstage 3.4401203

730.13 €

1 7 Arbeitstage 3.5401204

884.05 €

1 7 Arbeitstage 3.6401204

884.05 €

1 7 Arbeitstage 3.7401204

884.05 €

1 7 Arbeitstage 3.8401204

884.05 €

1 7 Arbeitstage 3.9401204

810.44 €

1 7 Arbeitstage 4401204

884.05 €

1 7 Arbeitstage 4.1401204

884.05 €

1 7 Arbeitstage 4.2401204

884.05 €

1 7 Arbeitstage 4.3401204

884.05 €

1 7 Arbeitstage 4.4401204

810.44 €

1 7 Arbeitstage 4.5401205

1,328.01 €

1 7 Arbeitstage 4.6401205

1,328.01 €

1 7 Arbeitstage 4.7401205

1,328.01 €

1 7 Arbeitstage 4.8401205

1,328.01 €

1 7 Arbeitstage 4.9401205

1,238.77 €

1 7 Arbeitstage 5601505

1,350.32 €

1 7 Arbeitstage 5.1601505

1,350.32 €

1 7 Arbeitstage 5.2601505

1,350.32 €

1 7 Arbeitstage 5.3601505

1,350.32 €

1 7 Arbeitstage 5.4601505

1,238.77 €

1 7 Arbeitstage 5.5601506

1,439.54 €

1 7 Arbeitstage 5.6601506

1,439.54 €

1 7 Arbeitstage 5.7601506

1,439.54 €

1 7 Arbeitstage 5.8601506

1,439.54 €

1 7 Arbeitstage 5.9601506

1,328.01 €

1 7 Arbeitstage 6601506

1,328.01 €

1 7 Arbeitstage 6.5601507

1,372.62 €

1 7 Arbeitstage 7601507

1,372.62 €

1 7 Arbeitstage 7.5601508

1,539.93 €

1 7 Arbeitstage 8801808

1,539.93 €

1 7 Arbeitstage 8.5801809

1,785.33 €

1 7 Arbeitstage 9802009

1,785.33 €

1 7 Arbeitstage 9.58020010

1,974.96 €

1 7 Arbeitstage 108020010

1,974.96 €

1 7 Arbeitstage 10.58020011

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Graphit Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A Features Compared with the conventional diamond drill, because it is an integral type, it can be twisted by 30°against the cutting edge, so high speed machining is possible, the strength of the cutting edge is high, diamond fallout is eliminated, a clean finished surface can be obtained, and chips can be discharged smoothly.
Machining Application Drilling Specifications Torsion Angle 30°, Effective Machining Depth 3xDc

Technischer Support