Hepta-Fräser, kompatible Spitze, HEP-Ausführung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XDMT080620ZER-JC8015
XDMT080620ZER-JC8050
XDMW080620ZTR-JC5040
XDMW080620ZTR-JC8015
XDMW080620ZTR-JC8050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Material type Breaker Y/N

18.91 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteJC8015Available

15.67 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungJC8050Available

15.67 €

10 6 Arbeitstage StahlJC5040NA

15.67 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteJC8015NA

13.56 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungJC8050NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle D (15°) Available corners 7
Dimensions/A(mm) 17.5 Dimensions/T(mm) 6.35 Dimension / r ε(mm) 2
Dimensions/φD(mm) 5 Accuracy M Details Type Breaker Available
Material PVD Coating Machining Application Heavy cutting for leveling and shaping

Technischer Support