Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 12 | 120 | 4 | 4 | ||
97.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 120 | 4 | 4 | ||
139.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 18 | 160 | 6 | 6 | ||
229.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 18 | 220 | 6 | 6 | |
172.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 22 | 160 | 6 | 6 | |
193.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 22 | 220 | 6 | 6 | ||
186.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 22 | 160 | 8 | 8 | |
246.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 22 | 220 | 8 | 8 | |
185.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 160 | 10 | 10 | |
210.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 220 | 10 | 10 | ||
198.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 35 | 160 | 10 | 10 | |
267.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 35 | 220 | 10 | 10 | |
193.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 35 | 160 | 12 | 12 | ||
307.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 35 | 220 | 12 | 12 | |
315.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 45 | 220 | 12 | 12 | |
543.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 40 | 220 | 16 | 16 | |
714.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 220 | 20 | 20 | |
964.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12.5 | 50 | 220 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | 10~-10 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / R-Nut |
Features | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining. A 2-Flute Straight Type that has a torsion angle of 30° and is shrink-compatible. | With/Without Torsion | Yes (30°) | Machining Application (Other) | Pocket machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften