Magnetisches Kühlmittel

Magnetisches Kühlmittel
[Features]
· Powerful magnet enables easy coolant piping.
[Applications]
· For the piping of coolant nozzles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMC-1
TMC-2
TMC-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code Mass
(g)
Nozzle number

147.32 €

1 9 Arbeitstage 278-7091428For 1-Axis

105.41 €

1 7 Arbeitstage 278-7105534For 2-Axis

128.83 €

1 6 Arbeitstage 278-7113553For 3-Axis

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Features Powerful magnet enables easy coolant piping. Application For the piping of coolant nozzles.
Nozzle Length(mm) - Hole Diameter - Adsorption Power (N) 150
Valve G1/4 Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) - Air Inlet G1/4
Details Type No nozzle Mounting Port G1/4 with Ball Valve Ball Valve G1/4
Mounting Screw G1/4

Technischer Support