Düse für magnetisches Kühlmittel

Düse für magnetisches Kühlmittel
[Features]
· Replacement nozzle for magnetic coolant and magnet-based coolant.
· Round blow (R type) with flow adjustment nozzle (from 0, stepless).
[Applications]
· For blowing cutting chips in cutting work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMC-D300
TMC-H300
TMC-H400
TMC-H500
TMC-R300
TMC-R400
TMC-R500
TMC-S300
TMC-S400
TMC-S500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code Mass
(g)
Nozzle Length
(mm)
Nozzle I.D.
(mm)
Nozzle Shape

61.67 €

1 6 Arbeitstage 278-73261203002Round blown

121.07 €

1 6 Arbeitstage 278-72531463001.5Flat Blowing

125.75 €

1 9 Arbeitstage 278-72611784001.5Flat Blowing

91.54 €

1 7 Arbeitstage 278-72701985001.5Flat Blowing

113.77 €

1 9 Arbeitstage 278-72291483002Round blow (With flow rate adjustment)

121.38 €

1 6 Arbeitstage 278-72371804002Round blow (With flow rate adjustment)

125.91 €

1 6 Arbeitstage 278-72452105002Round blow (With flow rate adjustment)

121.10 €

1 6 Arbeitstage 278-72881503001Thin circle spray

125.79 €

1 7 Arbeitstage 278-72961824001Thin circle spray

92.67 €

1 6 Arbeitstage 278-73002145001Thin circle spray

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte O-Ring Nitrile Rubber (NBR) Mounting Screw G1/4

Technischer Support