„Gelenkzange“ (für Kühlmittelbuchse)

„Gelenkzange“ (für Kühlmittelbuchse)
[Features]
· Material adopts die-cast aluminum and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.
[Applications]
· Coolant liner connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-CL-2P
P-CL-3P
P-CL-4P
P-CL-6P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code Mass
(g)
Applicable Size

94.48 €

1 7 Arbeitstage 230-42522601/4

91.10 €

1 6 Arbeitstage 230-42612703/8

100.54 €

1 6 Arbeitstage 230-42792101/2

110.02 €

1 6 Arbeitstage 230-42872603/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Overall Length(mm) 210 Material Aluminum Die Casting

Technischer Support