„Kühlmittelbuchse“ (gerollter Schlauch)

„Kühlmittelbuchse“ (gerollter Schlauch)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2H15
CL-3H15
CL-4H15
CL-6H15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Size Trusco Code Mass
(g)
Link

841.42 €

1 6 Arbeitstage 1/4230-328123001000

908.23 €

1 6 Arbeitstage 3/8230-44903000820

1,182.89 €

1 6 Arbeitstage 1/2230-33025000620

1,714.98 €

1 6 Arbeitstage 3/4230-33116500600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Length(mm) 15000 Material Polyacetal

Technischer Support