Hersteller-Teilenummer: CL-2N13
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 38.00 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
The Number of each bag: 10 piece
Trusco Code: 230-4295
Mass: 50 g/bag
Details Type: 10 pieces
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CL-2N13
Teilenummer
|
---|
CL-2N13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | The Number of each bag (piece) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 230-4295 | 50 | 10 pieces |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Nominal Size | 1/4 | Length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Width(mm) | 10 | Material | Polyacetal |
Sie befinden sich auf der Seite für „Kühlmittelbuchse“ (flache Düse) , die Teilenummer ist CL-2N13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL-2N13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
The Number of each bag(piece)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
P-CL-2N13 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | The Number of each bag (piece) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 230-4317 | 5 | 1 pieces |