Vierkantfräser gleichmäßig, 3-schneidig, für Aluminium, abgeschrägt, mit Schmierbohrung 3367 (Teilenummern)

Vierkantfräser gleichmäßig, 3-schneidig, für Aluminium, abgeschrägt, mit Schmierbohrung 3367
  • Mengenrabatt
[Features]
· Carbide endmill dedicated for aluminum.
· With oil holes for internal lubrication.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3367-006.000
3367-008.000
3367-010.000
3367-012.000
3367-016.000
3367-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

80.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6157621105.7

90.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8163827167.7

160.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101.5721032199.5

166.97 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 121.58312382211.5

268.30 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 1629216442615.5

381.81 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 202.510420325419.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h10

Technischer Support