Gerader Schaft, Senker 3-Nut, 90° (Satz 327) 499 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0499-7.000

Teilenummer
0499-7.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

337.19 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Overall Length L1(mm) 45/50/50/56/60/63
shank diameter d2(mm) 5/6/6/8/10/10 Tip diameter d3(mm) 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 Standard DIN335

Sie befinden sich auf der Seite für Gerader Schaft, Senker 3-Nut, 90° (Satz 327) 499, die Teilenummer ist 0499-7.000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0499-7.000.

Technischer Support