Bohrstumpf mit geradem Schaft GT80 552 (Teilenummern)

Bohrstumpf mit geradem Schaft GT80 552
  • Mengenrabatt
[Features]
· Wide groove type drill ideal for machining mild steel, cast iron, and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0552-007.370

Teilenummer
0552-007.370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.17 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 7.37 Groove Length l2(mm) 34 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 74 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1897
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrstumpf mit geradem Schaft GT80 552, die Teilenummer ist 0552-007.370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0552-007.370.

Technischer Support