Teilenummer
|
---|
3682-006.000 |
3682-008.000 |
3682-010.000 |
3682-012.000 |
3682-016.000 |
3682-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.54 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 6 | 6 | 57 | 13 | |
154.71 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 8 | 8 | 63 | 19 | |
168.82 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 10 | 10 | 72 | 22 | |
199.33 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 12 | 12 | 83 | 26 | |
316.95 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 16 | 16 | 92 | 32 | |
474.98 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 20 | 20 | 104 | 38 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Schruppen | Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften