Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3859-002.000
Teilenummer
|
---|
3859-002.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | Neck parallel portion l3 (mm) | Gradient Angle β (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.72 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 80 | 40 | 6 | 2.00 | 0.5 | 3 | 1.8 | 8 | 2.9 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopffräser hoher Präzision, 2-schneidiger Radius großer Reichweite GF500T 3859, die Teilenummer ist 3859-002.000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3859-002.000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Corner Radius r(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Neck parallel portion l3(mm)
Gradient Angle β(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3859-003.000 |
3859-004.000 |
3859-006.000 |
3859-008.000 |
3859-010.000 |
3859-012.000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | Neck parallel portion l3 (mm) | Gradient Angle β (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.58 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 80 | 40 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 12 | 2.2 | |
118.36 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 80 | 40 | 6 | 4 | 1.0 | 4 | 3.8 | 20 | 1.4 | |
162.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100 | 60 | 8 | 6 | 2.0 | 6 | 5.6 | 25 | 1 | |
166.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | 75 | 10 | 8 | 2.0 | 7 | 7.6 | 30 | 0.8 | |
169.23 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 120 | 70 | 12 | 10 | 3.0 | 8 | 9.6 | 30 | 0.8 | |
314.59 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 150 | 100 | 16 | 12 | 4.0 | 10 | 11.5 | 35 | 1.2 |