Teilenummer
|
---|
3863-004.000 |
3863-006.000 |
3863-008.000 |
3863-010.000 |
3863-012.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | |
132.80 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 100 | 6 | 6 | 1.0 | 12 | |
143.52 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 100 | 8 | 8 | 1.0 | 16 | |
150.50 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 100 | 10 | 10 | 1.0 | 20 | |
232.33 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 120 | 12 | 12 | 1.5 | 24 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Corner Radius r(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften