Nockennut (Mehrzweck-Bohrstange) MG (Teilenummern)

Nockennut (Mehrzweck-Bohrstange) MG
[Merkmale] Der Halter ist eine gewöhnliche Bohrstange für Rechts- und Linkshänder.
[Merkmale] Er kann zum Einstechen mit rotierenden Werkzeugen wie MC verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG1208C16
MG1208C23
MG1211C25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Protrusion length (L/D) Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Compatible Tip Screw Torx Key

261.02 €

1 8 Arbeitstage 81.5164.86GIQR/L 8-…SR-76-1499 (Clamp)T-8/5

261.02 €

1 6 Arbeitstage 81.5234.86GIQR/L 8-…SR-76-1499 (Clamp)T-8/5

261.02 €

1 8 Arbeitstage 112.3256.78GIQR/L 11-...※SR-M3.5-08134 (Clamp)T-9/5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Innen-Ø Clamp Shape Zum Aufschrauben
Full length L1 92 Shank diameter 12 Lubrication Hole Y/N Verfügbar
Details Type MG Dimension H(mm) 11 w tip width(mm) 0.5-3.0

Technischer Support