Teilenummer
|
---|
RCMT1607FWF20IC908 |
RCMT1607FWF20IC928 |
RCMT1607FWIC908 |
RCMT1607FWT20IC908 |
RCMT1607FWT20IC928 |
RCMW1607MOIC908 |
RCMW1607TFPWIC908 |
RCMW1607TFWIC908 |
RCMW1607TFWIC928 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Details Type | Machining Type | Material | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.49 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | RCMT16…F | Medium grinding | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | RCMT16…F | Medium grinding | IC928 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
25.49 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | RCMT16…-FW | Medium grinding | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | RCMT16… | Heavy cutting | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | RCMT16… | Heavy cutting | IC928 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
23.64 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | RCMW16…-MO | Heavy cutting | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | RCMW16… | Medium grinding | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | RCMW16…-FW | Heavy cutting | IC908 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
25.49 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | RCMW16… | Heavy cutting | IC928 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | R (kreisförmig) | Clearance angle | C (7°) | Dimension D(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension S(mm) | 5 | Dimension S1(mm) | 7.9 | Application | Shoulder Grinding/Trenching/Angular Fluting/Pocket/Horizontal Surface Grinding |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Details Type
Machining Type
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften