Teilenummer
|
---|
P290ACKT1806PDRFWIC330 |
P290ACKT1806PDRFWIC830 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | |
---|---|---|---|---|---|
25.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | IC330 | ||
25.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | IC830 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (rechteckig) | Clearance angle | Sonstige | Work material | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Details Type | P290 ACKT 1806: (Corner Radius when Programming) | Dimension D(mm) | 10.7 |
Dimension S(mm) | 6 | Dimension R(mm) | 1.2 | Dimension F(mm) | 2 |
Dimension L(mm) | 18.5 | Features | Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften