Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Machining Diameter Φd (mm) | Dimension S (mm) | Product Designation | Dimensions φD2 (mm) | Dimension L6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.55 € | 2 | 6 Arbeitstage | 8 | 4.00 | FCP 080 | 2.44 | 0.39 | ||
106.55 € | 2 | 8 Arbeitstage | 8.5 | 4.00 | FCP 085 | 2.44 | 0.39 | ||
106.55 € | 2 | 8 Arbeitstage | 9 | 4.20 | FCP 090 | 2.55 | 0.41 | ||
106.55 € | 2 | 8 Arbeitstage | 9.5 | 4.20 | FCP 095 | 2.55 | 0.41 | ||
112.36 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.40 | FCP 100 | 2.89 | 0.47 | ||
112.36 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 4.40 | FCP 105 | 2.89 | 0.47 | ||
112.36 € | 2 | 8 Arbeitstage | 11 | 4.60 | FCP 110 | 2.98 | 0.54 | ||
112.36 € | 2 | 8 Arbeitstage | 11.5 | 4.60 | FCP 115 | 2.98 | 0.54 | ||
118.18 € | 2 | 6 Arbeitstage | 12 | 4.80 | FCP 120 | 3.13 | 0.56 | ||
118.18 € | 2 | 8 Arbeitstage | 12.5 | 4.80 | FCP 125 | 3.13 | 0.56 | ||
118.18 € | 2 | 6 Arbeitstage | 13 | 5.10 | FCP 130 | 3.52 | 0.58 | ||
118.18 € | 2 | 8 Arbeitstage | 13.5 | 5.10 | FCP 135 | 3.52 | 0.58 | ||
118.18 € | 2 | 8 Arbeitstage | 14 | 5.50 | FCP 140 | 3.81 | 0.61 | ||
118.18 € | 2 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 5.50 | FCP 145 | 3.81 | 0.61 | ||
129.79 € | 2 | 8 Arbeitstage | 15 | 5.93 | FCP 150 | 4.24 | 0.65 | ||
129.79 € | 2 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 5.93 | FCP 155 | 4.24 | 0.65 | ||
129.79 € | 2 | 8 Arbeitstage | 16 | 6.30 | FCP 160 | 4.06 | 0.69 | ||
150.68 € | 2 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 6.30 | FCP 165 | 4.06 | 0.69 | ||
150.68 € | 2 | 8 Arbeitstage | 17 | 6.60 | FCP 170 | 4.14 | 0.70 | ||
150.68 € | 2 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 6.60 | FCP 175 | 4.14 | 0.70 | ||
150.68 € | 2 | 6 Arbeitstage | 18 | 6.88 | FCP 180 | 4.16 | 0.72 | ||
124.74 € | 2 | 8 Arbeitstage | 18.5 | 6.88 | FCP 185 | 4.16 | 0.72 | ||
124.74 € | 2 | 8 Arbeitstage | 19 | 7.20 | FCP 190 | 4.25 | 0.74 | ||
124.74 € | 2 | 8 Arbeitstage | 19.5 | 7.20 | FCP 195 | 4.25 | 0.74 | ||
137.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8.20 | FCP 200 | 6.56 | 1.07 | ||
137.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20.5 | 8.20 | FCP 205 | 6.56 | 1.07 | ||
148.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 21 | 8.60 | FCP 210 | 6.92 | 1.09 | ||
148.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 21.5 | 8.60 | FCP 215 | 6.92 | 1.09 | ||
148.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 8.90 | FCP 220 | 7.13 | 1.11 | ||
148.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22.5 | 8.90 | FCP 225 | 7.13 | 1.11 | ||
148.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23 | 9.30 | FCP 230 | 7.42 | 1.13 | ||
148.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23.5 | 9.30 | FCP 235 | 7.42 | 1.13 | ||
160.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 9.70 | FCP 240 | 7.45 | 1.16 | ||
160.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24.5 | 9.70 | FCP 245 | 7.45 | 1.16 | ||
160.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 10.10 | FCP 250 | 7.54 | 1.20 | ||
160.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25.5 | 10.10 | FCP 255 | 7.54 | 1.20 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | PVD | With/without Oil Hole | N/A | Details Type | FCP Flat Type |
Detailed coating types | IC908 | Part Series | SUMOCHAM Head | Features | Can be installed on SUMOCHAM drill body. Recommended trimming condition of FCP drill head complied with that of standard ICP heads. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Machining Diameter Φd(mm)
Dimension S(mm)
Product Designation
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften