Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
16.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
16.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-JS Type | 0.02(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
13.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
13.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC54 | Carbide | - | ||
12.92 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | - | ||
16.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
16.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
16.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC908 | PVD Coating | - | ||
13.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
16.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | - | ||
16.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
12.71 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
16.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC908 | PVD Coating | - | ||
17.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 2.20(+0.03/-0.04) | GFN-B Type | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 2.20(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 2.40(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
19.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 3.02(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.30(±0.05) | IC328 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
19.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 3.02(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.30(±0.05) | IC354 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
16.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN-E Type | 0.20(±0.05) | IC30N | Cermet | Honing Large Tip | ||
15.52 € | 10 | 10 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
19.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
19.34 € | 10 | 10 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
19.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN-J Type | 0.25(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
19.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 3.0(+0.04/-0.05) | GFN-W Type | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
20.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 4.06(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.40(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
20.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.4 | 4.06(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.40(±0.05) | IC354 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
20.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 4.05(+0.04/-0.05) | GFN | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
23.75 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 6.39(+0.04/-0.05) | GFN | 0.35 (±0.05) | IC354 | PVD Coating | - |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften