Selbst-Grip (F Schneiden) Spitze für Beweglichkeit, Gründlich, Rechtshänder (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GFL1.2JS10DIC328
GFL1.6J8DIC328
GFL1.6J15DIC328
GFL1.68DIC20
GFL1.68DIC54
GFL1.68DIC354
GFL1.615DIC20
GFL1.615DIC354
GFR1.2JS10DIC20
GFR1.2JS10DIC328
GFR1.2JS10DIC354
GFR1.2JS15DIC328
GFR1.6J8DIC20
GFR1.6J8DIC328
GFR1.6J15DIC328
GFR1.6JS15DIC328
GFR1.6JS15DIC354
GFR1.68DIC20
GFR1.68DIC54
GFR1.68DIC354
GFR1.615DIC20
GFR1.615DIC354
GFR2J6DIC328
GFR2JS15DIC328
GFR3J8DIC328
GFR36DIC328
GFR38DIC328
GFR38DIC354
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Type Tip Type Dimensions/K°
(°)

13.20 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke HandSonstige1.2(±0.1)GFL (with grooves)0.02(±0.05)IC328PVD CoatingSharp Corner Tip10°

12.92 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke HandSonstige1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC328PVD Coating-

12.92 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke HandSonstige1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC328PVD Coating-15°

10.30 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke HandSonstige1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC20Carbide-

10.30 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC54Carbide-

12.92 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating-

10.30 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke HandSonstige1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC20Carbide-15°

16.90 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke HandSonstige1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating-15°

13.77 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.2(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC20CarbideSharp Corner Tip10°

17.35 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.2(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC328PVD CoatingSharp Corner Tip10°

13.20 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige1.2(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC354PVD CoatingSharp Corner Tip10°

17.35 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.2(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC328PVD CoatingSharp Corner Tip15°

13.54 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.16(±0.05)IC20Carbide-

16.90 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.16(±0.05)IC328PVD Coating-

12.92 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.16(±0.05)IC328PVD Coating-15°

17.83 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC328PVD Coating-15°

13.58 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC354PVD Coating-15°

13.54 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC20Carbide-

13.54 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC54Carbide-

16.90 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating-

13.54 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC20Carbide-15°

13.32 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating-15°

17.83 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige2.0(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.16(±0.05)IC328PVD Coating-

18.64 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige2.0(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC328PVD CoatingSharp Corner Tip15°

19.34 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte HandSonstige3.0(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.25(±0.05)IC328PVD Coating-

19.34 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.23.0(±0.1)GFR (with grooves)0.20(±0.05)IC328PVD Coating-

19.34 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.23.0(±0.1)GFR (with grooves)0.20(±0.05)IC328PVD Coating-

19.34 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.23.0(±0.1)GFR (with grooves)0.20(±0.05)IC354PVD Coating-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
Breaker Use Oberflächenbehandlung O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø

Technischer Support