Self Grip (F Cut) Tauchklinge (Teilenummern)

Self Grip (F Cut) Tauchklinge
[Merkmale]
Klinge mit F-Schliff
[Merkmale]
Geeignet zum Abstechen und tiefen Einstechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGFH191
SGFH191.2
SGFH261
SGFH261.2
SGFH263
SGFH321
SGFH323
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Shank height
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H3
(mm)
Compatible Tip w tip width Removing Wrench Compatible Block

142.53 €

1 8 Arbeitstage 1.6321919.0321.28615.7GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBN16-2 SGTBR/L19-2

142.53 €

1 8 Arbeitstage 1.2181919.0180.938615.7GFN/R/L 1.21.2ESG-0.5SGTBN16-2 SGTBR/L19-2

148.81 €

1 8 Arbeitstage 1.6352626351.211021.4GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

148.81 €

1 8 Arbeitstage 1.2202626200.9311021.4GFN/R/L 1.21.2ESG-0.5SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

148.81 €

1 8 Arbeitstage 3752626752.411021.4GFN/R/L 33ESG-1SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

168.58 €

1 8 Arbeitstage 1.6383232381.215024.8GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32

168.58 €

1 6 Arbeitstage 310032321002.415024.8GFN/R/L 33ESG-1SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden Selfishly Freihändig Number of corners for tip use 1 Ecke

Technischer Support