Self Grip (F Cut) Tauchklinge, integrierter Halter, für allgemeine Drehbank, verstärkt (Teilenummern)

Self Grip (F Cut) Tauchklinge, integrierter Halter, für allgemeine Drehbank, verstärkt
[Merkmale]
Verwendet zum Abstechen und tiefen Einstechen von Stahlwerkstoffen auf einer Universal-Drehmaschine.
[Merkmale]
Integrierter selbstklemmender Halter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGTFR12123D32
SGTFR16163D35
SGTFR20203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Shank height
(mm)
Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H4
(mm)
w tip width Holder shape

165.88 €

1 8 Arbeitstage 3.132121212321501863.1C

173.96 €

1 8 Arbeitstage 3.135161616351101843.1C

202.71 €

1 8 Arbeitstage 35220202052120--3B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden Selfishly Rechte Hand Number of corners for tip use 1 Ecke
Dimension A(mm) 2.4 Compatible Tip GFN/R/L 3 Removing Wrench ESG-1

Technischer Support