Teilenummer
|
---|
GTN2IC20 |
GTN2IC328 |
GTN2IC354 |
GTN2.4IC354 |
GTN3IC20 |
GTN3IC30N |
GTN3IC54 |
GTN3IC328 |
GTN3IC354 |
GTN3WIC20 |
GTN3WIC354 |
GTN4IC20 |
GTN4IC328 |
GTN4IC354 |
GTN4WIC354 |
GTN5IC20 |
GTN5IC354 |
GTN5WIC354 |
GTN6IC354 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
19.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
19.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
19.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 2.4(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 10 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
17.71 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC30N | Cermet | - | ||
17.71 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC54 | Carbide | - | ||
20.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
20.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | W | ||
20.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
19.00 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
22.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
22.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
22.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
20.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
24.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
24.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
25.74 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Sonstige | 6.4(±0.1) | 0.35 (±0.05) | IC354 | PVD Coating | - |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Details Type | GTN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften