Werkzeug-Block SGTBN (Teilenummern)

Werkzeug-Block SGTBN
[Merkmale]
Klemmkeil, abnehmbarer Werkzeugblock.
[Merkmale]
Zum Fixieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGTBN162
SGTBN165
SGTBN509
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank height
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension m
(mm)
Dimension B Dimension H2
(mm)
Dimension H4
(mm)
Screw Wrench Dimension A1 Compatible Blade HG/DG/SG/TG□□

280.84 €

1 8 Arbeitstage 167616219304SR-M5X25 DIN 912HW 4.02619□-□

280.84 €

1 8 Arbeitstage 1676164.0263812SR-M6X30 DIN 912HW 5.03026□-□

589.81 €

1 8 Arbeitstage 50135388.052.6789SR-M8X40 DIN 912HW 6.05952/53-□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Außen-Ø Clamp Shape Sonstige
Selfishly Freihändig Details Type SGTBN Detailed applications Parting / Lathe Turning / Deep Grooving Threading / Wide Grooving

Technischer Support