Teilenummer
|
---|
DGNC3102CIC808 |
DGNC3102CIC908 |
DGNC4003CIC808 |
DGNC4003CIC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Dimensions machining depth Tmax (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.77 € | 10 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 3.10(±0.04) | 0.2 | 18.0 | IC808 | ||
50.00 € | 10 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 3.10(±0.04) | 0.2 | 18.0 | IC908 | ||
56.50 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 4.00(±0.04) | 0.3 | ∞ | IC808 | ||
53.61 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 4.00(±0.04) | 0.3 | ∞ | IC908 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Details Type | DGNC | Dimensions/L(mm) | 20.8 | Type | PVD Coating |
Dimensions/K°(°) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Dimensions machining depth Tmax(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften