Teilenummer
|
---|
PENTA34F2390.1522RSIC908 |
PENTA34F2470.2022LSIC908 |
PENTA34F2470.2022RSIC908 |
PENTA34F3000.4022RSIC908 |
PENTA34F4000.4022LSIC908 |
PENTA34F4000.4022RSIC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.37 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | Sonstige | 2.39 | PENTA 34F-RS | 0.15 | ||
92.31 € | 4 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 0.2 | 2.47 | PENTA 34F-LS | 0.2 | ||
92.31 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | 2.47 | PENTA 34F-RS | 0.2 | ||
92.31 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.4 | 3 | PENTA 34F-RS | 0.4 | ||
95.07 € | 4 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 0.4 | 4 | PENTA 34F-LS | 0.4 | ||
95.07 € | 4 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.4 | 4 | PENTA 34F-RS | 0.4 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Dimensions machining depth Tmax(mm) | 5 |
Material | IC908 | Dimensions /Dmin(φ(mm)) | 22 | Type | PVD Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften